Johns Manville Spiracoustic Plus® is a spiral duct liner system engineered to provide superior acoustical and thermal performance for spiral air duct interiors with an airstream diameter of 6 inches and larger. Spiracoustic Plus delivers significantly improved acoustical and thermal performance compared to double-wall construction, all at a competitive cost for the system. It is manufactured with evenly-spaced kerfs to allow the material to conform to the inside diameter of spiral ducts, producing a finished airstream surface. This surface is coated with our proprietary Permacote® coating, which provides a durable surface and added product protection against microbial growth. As an added benefit, the exterior surface is laminated with a tough fire-resistant FSK facing.
NRC: 0.85 (R6)
R Value: 6.4 ( 1.5")
ASTM C1071 Type III: Complies
Greenguard: Certified
Recycled Content: 11%
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |