Johns Manville Formaldehyde-Free FSK-25 batts combine the thermal and acoustical performance of fiberglass insulation with a flame-resistant foil-scrim-kraft facing rated 25/50 (Flame Spread 25 or less / Smoke Developed 50 or less). Available in R-values up to R-30, FSK-25 batts are engineered for exposed commercial applications such as metal building roofs, mechanical rooms, and panel deck assemblies where a code-compliant flame-resistant facing is required.
The fiberglass core is bonded with a bio-based binder, is GREENGUARD Gold Certified, and will not off-gas formaldehyde. The FSK facing also functions as a vapor retarder. Extra-wide tabs on Panel Deck variants speed modular roof installation. Inorganic glass fibers resist rot, mildew, and deterioration over the life of the building.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |