Johns Manville Climate Pro is a premium loose-fill fiberglass insulation engineered for high-volume professional blowing machines and used in attics, sidewalls, hard-to-reach spaces, and BIBS (Blow-In-Blanket System) applications. It delivers R-values from R-11 up to R-70 and can be installed up to R-70 over 1/2" ceiling drywall without exceeding ceiling weight limits.
Climate Pro is formaldehyde-free and will not off-gas in the indoor environment. It achieves a Flame Spread of 5 or less and Smoke Developed of 5 or less, will not settle, and will not lose R-value over time. The product is GREENGUARD Gold Certified and contains certified recycled content, providing thermal, acoustical, and fire performance in a single application.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |