Опубликуйте свои продукты
GoBoard® Tile Backer Board
Johns Manville

GoBoard® Tile Backer Board

GoBoard® is the ultra-lightweight, waterproof tile backer board from Johns Manville. It’s engineered for durability, yet is up to 80% lighter than cement boards. GoBoard is easy to handle and can be cut right where it’s installed with a basic utility knife, without crumbling or disintegrating. Best of all, it has waterproofing already built-in.

  • Fast Installation
  • Lightweight
  • Easy to Cut
  • Waterproof built-in

GoBoard composite backer boards provide equivalent performance to ANSI A118.9, and as a waterproof membrane in wet areas, provides equivalent performance to ANSI A118.10 when installed in accordance with Section 4.2.4 of the ICC-ES evaluation report.

Cпецификация
  • GoBoard Tile Backer Board is available in six thicknesses.

    • 1/4-inch for floors and countertops
    • 1/2-inch and 5/8-inch for walls, showers, ceilings, and floors
    • 1-inch, 1 1/2-inch, and 2-inc for walls, benches, shelves, tub surrounds, vanities, and countertops

    GoBoard Tile Backer Board panels are available in three dimensions.

    • 3-ft x 5-ft
    • 4-ft x 8-ft
    • 4-ft x 64-in
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgoboard-tile-backer-board
  • Тип продукцииGoBoard
  • Группа продукцииTile Backer Board
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-06-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)60
  • Ширина (дюймы)36
  • Глубина (дюймы)5
Связанные
  • Основной материалПолиизоцианурат (PIR)
  • Вспомогательный материалFiberglass
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Код ETIMEC010128
  • Название ETIMSide for bath and shower
  • Код CSI MasterFormat 201406 16 53
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Moisture-Resistant Sheathing Board
  • Номер OmniClass23-13 19 00
  • Наименование OmniClassSheets, Boards, and Slabs

Доступно в регионах:

Северная Америка