Johns Manville ComfortTherm poly-encapsulated thermal and acoustical fiberglass insulation is fully wrapped in a perforated polyethylene film for dust-free, itch-free installation. Offered in precut batts and rolls with R-values up to R-30, it suits wood-frame, engineered wood, and steel-frame construction in both new builds and retrofits — particularly applications where contractor comfort and clean handling are priorities.
The lightweight fiberglass core is made of long, resilient glass fibers bonded with a bio-based binder and is formaldehyde-free. The plastic wrap can serve as a vapor barrier; a non-vapor-barrier version is available for hot, humid climates. ComfortTherm controls heat transfer, reduces sound transmission, and is non-corrosive to pipes, wiring, and metal studs.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |