Опубликуйте свои продукты
JM No Mix Open Cell (NMOC) - Spray Polyurethane Foam (SPF)
Johns Manville

JM No Mix Open Cell (NMOC) - Spray Polyurethane Foam (SPF)

JM No Mix Open Cell (NMOC) Spray Polyurethane Foam (SPF) is a two-component, low-density insulation system. It is specifically designed for insulating the interiors of commercial, residential, and industrial buildings, and does not require mixing. With its consistent yield, superior thermal insulation, and excellent air sealing properties, along with exceptional adhesion, JM NMOC is an ideal choice for creating high-performing, energy-efficient buildings.

RECOMMENDED USES: 

  • Walls 
  • Unvented Attics
  • 1-Hour Fire-Resistance Wall Assembly
  • Floors
  • Vented Attics
  • 2-Hour Fire-Resistance Wall Assembly
  • Ceilings
  • Crawl Spaces

PERFORMANCE ADVANTAGES:

  • Improves Energy Efficiency
  • Provides an Effective Air Barrier
  • Exceptional Adhesion

INSTALLER ADVANTAGES

  • 17,000 BFT/set
  • Excellent Adhesion
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаjm-nmoc-spf
  • Тип продукцииBuilding Insulation
  • Группа продукцииSpray Foam Insulation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-07-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолиуретан
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foamed-In-Place Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Наименование OmniClassThermal Insulation 

Доступно в регионах:

Северная Америка