Опубликуйте свои продукты
JM® TPO-SA - 60 mil
Johns Manville

JM® TPO-SA - 60 mil

JM TPO-SA (Self-Adhered) membranes can be installed up to three times faster than a traditional fully adhered application through the “peel and stick” technology of our factory-applied adhesive. With Excellent adhesive performance and bond down to 20° F without the need for any additional prep or primer on all approved horizontal substrates. JM TPO-SA works great for installations that require little to no VOCs and may also have fewer weather restrictions than many traditional adhesive systems. JM TPO-SA starts strong and stays strong for the full life of the roof.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаjm-tpo-sa
  • Тип продукцииRoofing
  • Группа продукцииMembranes
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Код CSI MasterFormat 201407 54 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка