Johns Manville Linacoustic® R-300 is a rigid fiberglass board that is specifically designed for lining HVAC plenums and air distribution ductwork, and meets or exceeds all ASTM C 1071 Type II duct liner requirements. Linacoustic R-300’s airstream surface is coated with our proprietary Permacote® coating, which provides a durable and smooth surface that is resistant to the accumulation of dust and dirt. It also provides added product protection against microbial growth. Linacoustic R-300 provides exceptional durability and superior thermal and acoustical performance to help you create more comfortable and energy efficient indoor environments for commercial and residential building occupants.
NRC: 0.9 (R6)
R-value: 6.3 (1.5")
ASTM C1071 Type II: Complies
Greenguard: Certified
Recycled Content: 11%
Shipped with E3 Pallet™ Technology
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |