Опубликуйте свои продукты
Switch range AS 500
Switch range AS 500
Switch range AS 500
    JUNG

    Switch range AS 500

    3.8 из 5 звезд3.8(8 отзывы)

    The standard when it comes to form and function

    The AS 500 range forms a harmonious unit in terms of form and function. The lines run smoothly and harmoniously, and the angle in the rocker area creates a visual accent. All the frames and covers have uniform styling in the colours ivory and white. The wide variety on this range allows it to be used in demanding electrical installations as well.

    Связаться с JUNG

    Cпецификация
    • Material:

      • Duroplastic / Thermoplastic
      • antibacterial duroplastic

      Colours

      • ivory
      • white

      Selected devices are available in the colours

      • blue (similar RAL 5013)
      • green (similar RAL 6029)
      • orange (similar RAL 2004)
      • red (similar RAL 3003)
      • black (similar RAL 9005)

      Frame dimensions:

      • 1-gang 80.5 mm x 80.5 mm
      • 2-gang 151.5 mm x 80.5 mm
      • 3-gang 222.5 mm x 80.5 mm
      • 4-gang 293.5 mm x 80.5 mm
      • 5-gang 364.5 mm x 80.5 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаswitch-range_as-500
    • Тип продукцииSwitches and Sockets
    • Группа продукцииBuilding Automatisation
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2017-03-23
    • Номер версии3
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)11
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC001590
    • Название ETIMSwitch
    • Название по ССКПУ ООНElectrical terminals
    • Код ССКПУ ООН39121432
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Описание Uniclass 2015Manual control switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 31 31
    • Наименование OmniClassSwitchgear
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (15)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)