Опубликуйте свои продукты
Ash Ceriale
Kährs

Ash Ceriale

The barely-there white stain on this 3-strip ash floor from the Tres Collection allows the golden-brown grain designs to show through, resulting in a timeless and versatile expression that’s suitable for a range of interiors. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NACAK1VKW 0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаashceriale586474
  • Тип продукцииKährs Avanti
  • Группа продукцииTres Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)13
  • Ширина (мм)2423
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалЗола
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
Похожие продукты

3.1 из 5 звезд 3.1 (8)