Опубликуйте свои продукты
Ash Gotland
Kährs

Ash Gotland

The sweeping patterns found in this single-strip ash floor from the Nordic Naturals Collection bring life to the timber for a lively design. To achieve this exclusive look, lighter surface wood has been mixed with darker core wood. The silk lacquer finish gives the floor a polished look and enhances the natural character of the wood.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87AK50KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаashgotland584857
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииNordic Naturals Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2420
  • Глубина (мм)187
Связанные
  • Основной материалЗола
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)