Опубликуйте свои продукты
Ash Kalmar Satin Lacquer
Kährs

Ash Kalmar Satin Lacquer

The blonde hues found in this 3-strip ash floor from the Nordic Naturals Collection range from amber honey to vanilla cream. To create this lively effect, lighter surface wood has been mixed with darker core wood.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N18AK50KW 0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаashkalmar584860
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииNordic Naturals Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2423
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалЗола
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)