Опубликуйте свои продукты
Ash Stream
Kährs

Ash Stream

This single-strip, stained ash floor from the Lux Collection features earthy undertones and soft, stone grey hues. The pigmentation balances the light and dark contrasts in the wood and creates a dramatic impression. Four-sided micro-bevelling at the edging ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The light-absorbing, ultra-matt lacquer finish creates the impression of newly sawn timber, effectively eliminating glare while protecting the wood from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AAKH4KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаashstream596846
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииLux Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2420
  • Глубина (мм)187
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)