Опубликуйте свои продукты
Ash Verve
Kährs

Ash Verve

This 3-strip, stained ash floor from the Lumen Collection features earthy undertones and soft, stone grey hues. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed Smoked 152N6BEKF4KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаashverve597271
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииLumen Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2423
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)