Опубликуйте свои продукты
Chalet Oak
Kährs

Chalet Oak

The white oil on this single-strip oak floor from the Grande Collection tempers the richness of the wood, balancing the burnished and smoky tones in the timber. The naturally occurring knots and cracks bring added depth to its surface and age the floor for a well-worn and rustic expression. Every board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the appearance of the floor.
Cпецификация
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Smoked Brushed 201XDDEKFVKE280
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаchaletoak586839
  • Тип продукцииKährs Supreme
  • Группа продукцииGrande Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20
  • Ширина (мм)2800
  • Глубина (мм)260
Связанные
  • Основной материалДуб
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)