Опубликуйте свои продукты
Chateau Oak
Kährs

Chateau Oak

This very rustic, single-strip oak floor from the Grande Collection features naturally occurring knots and cracks in the timber, which bring the warm undertones of the wood to life. Every board is carefully brushed to enhance the natural character of the grain. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Cпецификация
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed 201XDDEKF0KE280
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаchateauoak586663
  • Тип продукцииKährs Supreme
  • Группа продукцииGrande Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20
  • Ширина (мм)2800
  • Глубина (мм)260
Связанные
  • Основной материалДуб
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)