Опубликуйте свои продукты
Forest Oak 1830 mm
Kährs

Forest Oak 1830 mm

Deep brown hues mix with rich auburn and charcoal black nuances in this single-strip oak floor from the Unity Collection. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Cпецификация
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK0JKW180
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаforestoak596612
  • Тип продукцииKährs Spirit
  • Группа продукцииUnity Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)10
  • Ширина (мм)1830
  • Глубина (мм)125
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)