Опубликуйте свои продукты
Oak Palazzo Rovere
Kährs

Oak Palazzo Rovere

This warm, honey-hued oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless Dutch pattern. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance, bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153138EK50KW 0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakpalazzorovere585115
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииEuropean Renaissance Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2426
  • Глубина (мм)198.5
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)