Опубликуйте свои продукты
Hard Maple Spring
Kährs

Hard Maple Spring

The buttery blonde hues found in this 2-strip hard maple floor from the Lodge Collection create a calm and even expression. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Cпецификация
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 372016AP50KW 0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhardmaplespring584975
  • Тип продукцииKährs Linnea
  • Группа продукцииLodge Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)7
  • Ширина (мм)1225
  • Глубина (мм)193
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
Похожие продукты

3.1 из 5 звезд 3.1 (8)