Опубликуйте свои продукты
Oak Bright
Kährs

Oak Bright

The powder white finish on this single-strip floor from the Element Collection enhances the natural colour variances in the white oak and emphasises the bevelling with lustrous detail. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N5AEK0WKW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakbright596621
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииElement Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2420
  • Глубина (мм)151
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (23)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)