Опубликуйте свои продукты
Oak Nouveau Blonde
Kährs

Oak Nouveau Blonde

The semi-transparent stain on this single-strip, white oak floor from the Classic Nouveau Collection allows the warmer hues to come through, giving the floor a light colour balance and a classically Nordic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a traditional full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AEKP1KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoaknouveaublonde595754
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииClassic Nouveau Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2420
  • Глубина (мм)187
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
Похожие продукты

3.1 из 5 звезд 3.1 (8)