Опубликуйте свои продукты
Oak Castle
Kährs

Oak Castle

The kettle-black nuances in this single-strip oak floor from the Habitat Collection creates a sophisticated yet cosy expression. The floor comes with long planks, which add depth to its clean expression. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEKA1KW180
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakcastle586414
  • Тип продукцииKährs Linnea
  • Группа продукцииHabitat Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)7
  • Ширина (мм)1810
  • Глубина (мм)150
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)