Опубликуйте свои продукты
Oak Chevron Dark brown Frame board
Kährs

Oak Chevron Dark brown Frame board

The richly smoked finish on this ready-to-install, patterned oak board from the Chevron Collection enhances its deeply burnished hue, and brings a modern expression to its traditional look. Each board is carefully brushed to bring out the natural character of the grain and highlight the texture of the wood. Partial handcrafting gives each board its unique appearance, while micro-bevelling enhances the iconic geometric design.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided Smoked 151XADEKWFKW190
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakchevrondarkbrown595748
  • Тип продукцииKährs ID
  • Группа продукцииChevron Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)1900
  • Глубина (мм)148
Связанные
  • Основной материалДуб
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)