Опубликуйте свои продукты
Oak Creme
Kährs

Oak Creme

The distinctive, creamy white hue found in this 2-strip oak floor from the Harmony Collection enhances the colour variances in the timber for an effortless expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N7BEK0WKW 0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakcreme593752
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииHarmony Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2423
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
Похожие продукты

3.1 из 5 звезд 3.1 (8)