Опубликуйте свои продукты
Oak Foschia
Kährs

Oak Foschia

The warm stone hues in this single-strip oak floor from the Domani Collection highlight its rustic expression. Knots and cracks pepper the boards, resulting in a beautifully aged effect reminiscent of reclaimed timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Microbevelled 4-sided 151XCDEKWKKW190
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakfoschia595733
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииDomani Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)1900
  • Глубина (мм)190
Связанные
  • Основной материалДуб
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (23)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)