Опубликуйте свои продукты
Oak Hampshire Satin Lacquer
Kährs

Oak Hampshire Satin Lacquer

The rosy blonde nuances in this exclusive, single-strip floor from the European Naturals Collection are enhanced by an even colour variation between planks. The wearing surface is taken from a single piece of wood for a lively, organic expression. The silk matt lacquer finish gives the floor a polished look and enhances the natural character of the wood.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87EK50KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakhampshire585070
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииEuropean Naturals Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2420
  • Глубина (мм)187
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
Похожие продукты

3.1 из 5 звезд 3.1 (8)