Опубликуйте свои продукты
Oak Ink
Kährs

Oak Ink

This single-strip oak floor from the Canvas Collection features an inky, midnight-black stain, which lets the natural detail of the grain show through. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Cпецификация
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AEKETKW180
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakink595250
  • Тип продукцииKährs Avanti
  • Группа продукцииCanvas Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)13
  • Ширина (мм)1860
  • Глубина (мм)127
Связанные
  • Основной материалДуб
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)