Опубликуйте свои продукты
Oak Maggiore
Kährs

Oak Maggiore

The black-and-tan colour range in this single-strip floor from the Da Capo Collection results in an extremely rustic expression. The naturally occurring knots and cracks add to the quality of the surface, giving the floor a worn complexion reminiscent of reclaimed timber. Each board is carefully brushed to bring out the quality of the grain and highlight the natural properties of the wood. Two-sided bevelling ensures a classic, full plank look and feel. Every board is meticulously hand-scraped, which emphasises the aged appearance of the floor.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 151XDDEKF0KW190
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakmaggiore586392
  • Тип продукцииKährs Supreme
  • Группа продукцииDa Capo Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)1900
  • Глубина (мм)190
Связанные
  • Основной материалДуб
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)
3.8 из 5 звезд 3.8 (5)