Опубликуйте свои продукты
Walnut Motif
Kährs

Walnut Motif

The chocolaty hues of this stained, single-strip walnut floor from the Canvas Collection are dotted with knots and natural colour variations, resulting in a rich and rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Cпецификация
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AVA1QKW180
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwalnutmotif595252
  • Тип продукцииKährs Avanti
  • Группа продукцииCanvas Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)13
  • Ширина (мм)1860
  • Глубина (мм)127
Связанные
  • Основной материалГрецкий орех
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)
3.8 из 5 звезд 3.8 (5)