Опубликуйте свои продукты
Oak Menton
Kährs

Oak Menton

This 2-strip oak floor from the Sand Collection features warm tones highlighted by a white pigmented matt lacquer for a contemporary expression with subtle contrasts in the planks. The light finish enhances the even grade of the boards, resulting in a soft and smooth appearance.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N3BEKB1KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakmenton596434
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииSand Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2423
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)