Опубликуйте свои продукты
Oak Nouveau Charcoal
Kährs

Oak Nouveau Charcoal

The inky black pigments found in this 2-strip oak floor from the Classic Nouveau Collection beautifully accentuate the bitter chocolate undertones, resulting in a sophisticated and versatile expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 152N7AEKA0KW 0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoaknouveaucharcoal585106
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииClassic Nouveau Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2423
  • Глубина (мм)187
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (23)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)