Опубликуйте свои продукты
Oak Nouveau Lace
Kährs

Oak Nouveau Lace

The stain and soft contrast on this single-strip, white oak floor from the Classic Nouveau Collection results in an expression full of character. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain, knots and cracks and highlights the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Matt lacquer Brushed Microbevelled 4-sided 151NAYEKS1KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoaknouveaulace596848
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииClassic Nouveau Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2420
  • Глубина (мм)187
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)