Опубликуйте свои продукты
Oak Prague
Kährs

Oak Prague

The grey notes in this single-strip floor from the Capital Collection are balanced by an even color variation between planks. Only the finest quality oak timber is used, and each board is brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The light-absorbing, ultra-matt lacquer finish creates the impression of a newly sawn timber, effectively eliminating glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-beveling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEKD4KW200
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakprague597262
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииCapital Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2000
  • Глубина (мм)187
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)