Опубликуйте свои продукты
Oak Shitake
Kährs

Oak Shitake

The cool grey stain on this single-strip, FSC-certified oak floor from the Living Collection enhances the clean expression with few knots and little colour variation. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Cпецификация
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101FEK1BFW  0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakshitake595330
  • Тип продукцииKährs Linnea
  • Группа продукцииLiving Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)7
  • Ширина (мм)1225
  • Глубина (мм)118
Связанные
  • Основной материалДуб
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)