Опубликуйте свои продукты
Oak Shore
Kährs

Oak Shore

The mineral grey notes in this single-strip oak floor from the Lux Collection are awash with subtle earth tones, eloquently complemented by the ultra-matt lacquer finish. Four-sided micro-bevelling at the edging ensures a classic fullplank look and feel. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AEKE4KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakshore596430
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииLux Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2420
  • Глубина (мм)187
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)