Опубликуйте свои продукты
Oak Soil
Kährs

Oak Soil

The lightly smoked finish on this charcoal brown, 3-strip oak floor from the Harmony Collection enhances the distinctive texture of the wood resulting in an exclusive patina. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural of the wood.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFEKW 0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoaksoil586362
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииHarmony Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2423
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
Похожие продукты

3.1 из 5 звезд 3.1 (8)