Опубликуйте свои продукты
Oak Tweed
Kährs

Oak Tweed

A varied palette of golden browns mottled with knots and cracks, gives this stained, single-strip oak floor from the Canvas collection its rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Cпецификация
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AEK1CKW180
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoaktweed595247
  • Тип продукцииKährs Avanti
  • Группа продукцииCanvas Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)13
  • Ширина (мм)1860
  • Глубина (мм)127
Связанные
  • Основной материалДуб
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
4.5 из 5 звезд 4.5 (23)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.4 из 5 звезд 4.4 (5)