Опубликуйте свои продукты
Oak Twilight
Kährs

Oak Twilight

This 3-strip, stained oak floor from the Lumen Collection features warm, earth tones pooled with stone grey hues. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEKD4KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoaktwilight596424
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииLumen Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2423
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
Похожие продукты

3.1 из 5 звезд 3.1 (8)