Опубликуйте свои продукты
Oak Verona Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Verona Ultra matt lacquer

This 2-strip oak floor from the European Naturals Collection has a distinct colour variation, which ranges from malted milk highlights to toffee brown lowlights. The marbled grain of the timber is punctuated with naturally occurring knots.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed 152N38EK04KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakverona596798
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииEuropean Naturals Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2423
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)