Опубликуйте свои продукты
Orchard Walnut
Kährs

Orchard Walnut

The natural tones in this single-strip oak floor from the Unity Collection range from dark chocolate to bleached straw, and are scattered with knots for an earthy, rustic expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Cпецификация
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided 101P6FVA09KW120
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаorchardwalnut585153
  • Тип продукцииKährs Spirit
  • Группа продукцииUnity Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)10
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)125
Связанные
  • Основной материалГрецкий орех
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)