Опубликуйте свои продукты
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 15¼”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 15¼”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 15¼”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 15¼”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 15¼”
    Kamstrup

    flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160, Flanged 2" / 2” x 15¼”

    Kamstrup smart water meters.

    flowIQ® 3200 is constructed with a flow part of stainless steel and is IP68 rated, meaning it can be installed and continually immersed in water without any risk of water ingress to the meter display or internal components. Industrial water meter uses a bidirectional ultrasonic measuring technique to ensure commercial and industrial water consumption is measured accurately at both high and low flow rates. With no moving parts, the meter will maintain the same accuracy as the day it was installed.

    Cпецификация
    • flowIQ® 3200

      - Dual band radio

      - AMR (Walk-by/drive-by)

      - AMI (Fixed network)

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка02-L-YY-D-X-8M-8UB
    • Тип продукцииWater Meters
    • Группа продукцииflowIQ®3200
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-13
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.7
    • Ширина (дюймы)15.25
    • Глубина (дюймы)6.54
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалComposite
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (фунт)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCУзел воздуховода
    • Код ETIMEG000045
    • Название ETIMMeters
    • Название по ССКПУ ООНMetering or injection or proportioning pumps
    • Код ССКПУ ООН40151552
    • Код Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Описание Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Код CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Номер OmniClass23-39 27 00
    • Наименование OmniClassWater Utility Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка