Опубликуйте свои продукты
Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm
Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm
Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm
    Kamstrup

    Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm

    Kamstrup water meter has been subjected to a very comprehensive OIML R49 type test with a view to securing a long-term stable, accurate and reliable meter. One of the water meter’s many advantages is the fact that it has no wearing parts, which entails longevity.
    Cпецификация
    • MULTICAL®21 (France) is a hermetically closed compact

      static water meter intended for the registration of cold

      and hot water consumption. This water meter is constructed as a vacuum chamber of

      moulded composite material. Thus, the electronics are fully

      protected against penetration of water. Characteristics in short: low start flow, measuring water and ambient temperatures, no moving parts – no wear, powered by a lithium battery, multiple info codes, large clear display, hermetically sealed, fully waterproof IP68 suitable for mounting in pits.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка021-YY-Z0T-XXX
    • Тип продукцииWater Meters
    • Группа продукцииMULTICAL®21/flowIQ®2101
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)91.6
    • Глубина (мм)170
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалComposite
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)0.37
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCУзел воздуховода
    • Код ETIMEG000045
    • Название ETIMMeters
    • Название по ССКПУ ООНMetering or injection or proportioning pumps
    • Код ССКПУ ООН40151552
    • Код Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Описание Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Код CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Номер OmniClass23-39 27 00
    • Наименование OmniClassWater Utility Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка