Опубликуйте свои продукты
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø6,0 mm
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø6,0 mm
    Kamstrup

    Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø6,0 mm

    Temperature sensor sets are used together with thermal energy meters for measuring inlet and outlet temperatures.

    Cпецификация
    • Kamstrup TemperatureSensor 63 consists of two paired temperature sensors and is used together with electronic energy meters for measuring the inlet and outlet temperatures. The temperature sensors have built-in platinum resistors of which the electric resistance changes according to the temperature. A measurement of the resistance value thus provides an analogue expression of the temperature. Kamstrup TemperatureSensor 63 has a very broad selection of temperature sensor types and thus fits most heat or cooling installations. Kamstrup TemperatureSensor 63 is approved for IP68 and is thus especially suited to be used for both heat and cooling measurements.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTS63_Dia_6_0
    • Тип продукцииHeat/Cooling meters
    • Группа продукцииTemperature Sensors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)6
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)6
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCСегмент воздуховода
    • Код ETIMEG000045
    • Название ETIMMeters
    • Название по ССКПУ ООНMetering or injection or proportioning pumps
    • Код ССКПУ ООН40151552
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_76_47
    • Описание Uniclass 2015Liquid temperature sensors
    • Код CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Номер OmniClass23-27 11 11 23
    • Наименование OmniClassTemperature Sensors

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка