Опубликуйте свои продукты
Inclusive Katrin Centrefeed M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Centrefeed M Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Centrefeed M Dispenser - Black

    • Many different Katrin centre feed tissue paper options available, both coreless and rolls with detachable cores. • Easy to insert a new roll through the open space inside the loading section. • No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll. • The lock can be used with or without a key. • Safe cutting system. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка82254
    • Тип продукцииWASHROOM DISPENSER
    • Группа продукцииHAND TOWEL DISPENSER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)404
    • Ширина (мм)263
    • Глубина (мм)240
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.611
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели