Опубликуйте свои продукты
Katrin Bin 25 Litre - Steel
Katrin Bin 25 Litre - Steel
    Katrin

    Katrin Bin 25 Litre - Steel

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
    # Waste bin that holds 25 litres of paper, which means that the toilet environment stays clean # Brushed Steel (silver) # Can be used with or without a lid # Can be wall mounted, freeing up floor space # Light, robust and simple to empty
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900771
    • Тип продукцииWASHROOM BIN
    • Группа продукцииPAPER BIN
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-12-14
    • Номер версии2
    • Высота (мм)460
    • Ширина (мм)355
    • Глубина (мм)170
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)3.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56

    Доступно в регионах:

    Европа