Опубликуйте свои продукты
Katrin Bin With Lid 50L - White
Katrin Bin With Lid 50L - White
    Katrin

    Katrin Bin With Lid 50L - White

    3.5 из 5 звезд3.5(6 отзывы)
    # Waste bin that holds 50 litres of paper, which means that the toilet environment stays clean # Made from ABS Plastic # Can be used with or without a lid # Can be wall mounted, freeing up floor space # Light, robust and simple to empty
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка91912
    • Тип продукцииWASHROOM DISPENSER
    • Группа продукцииBIN
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-12-14
    • Номер версии2
    • Высота (мм)575
    • Ширина (мм)420
    • Глубина (мм)280
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)2.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56

    Доступно в регионах:

    Европа