Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Extension Section 27198 with pressure flange
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Extension Section 27198 with pressure flange

Extension section in PP Inclusive: Pressure sealing flange in stainless steel AISI 304 Flange width: 63 mm
Cпецификация
  • • Dimensions • Height: 102 mm • Diameter: 246 mm • general characteristics • Material: PP • execution • System: 100
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка27198
  • Тип продукцииOther accessory drainage technology
  • Группа продукцииAccessory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект