Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Basement drain Drehfix DN100, Cover and slotted grating, Type 5
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Basement drain Drehfix DN100, Cover and slotted grating, Type 5

KESSEL Drehfix cellar drain, ND 100 size 2 Lateral outlet at 2.5 degrees slope Discharge rate 1.8 l/s With removable double backwater valve. With integral odour trap and sludge basket. Slotted plastic grill / cover plate, load class 300 kg. One self-closing flap and manual flap closure lever. Level adjustment by use of upper section size 2, Order No. 32200 DIN 1997/19599 Test symbol PA-I 3089
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка27300
  • Тип продукцииBasement drain with backwater flaps
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект