Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Yard drain Alrondo 37287S cover plate 200x200, Ø 110, black
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Yard drain Alrondo 37287S cover plate 200x200, Ø 110, black

Yard drain Alrondo Made of polymer Vertical outlet, with integrated odour trap. Drainage capacity 1.6 l/sec flow rate Cover plate 200 × 200 mm Cover: Round slotted cover Ø 140 mm, screwed, can be driven over by vehicles of up to 1 ton
Cпецификация
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: plastic • Cover color: black • Length: 200mm • Width: 200mm • Locking: screwed • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (DA): 110 • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: included • System: 100 • Container / body • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: plastic • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.6 l / s • Top section material: plastic • Form top section: angular • Gross weight: 0.794 kg • Net weight: 0.794 kg • Water seal height: 50 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка37287S
  • Тип продукцииYard drain system 200
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалPolymer
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект