Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Drain body "the Superflat" 42701 lateral outlet Ø50, one inlet Ø40
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Drain body "the Superflat" 42701 lateral outlet Ø50, one inlet Ø40

Drain body The Superflat" in PP with removable odour trap Lateral outlet Ø 50, one lateral inlet Ø 40 Sealing water height: 30 mm Drainage capacity: 0.8 l/sec with 20 mm threshold
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка42701
  • Тип продукцииSuperflat
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект